Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

As Rohdaten sendet der PT1232 16-Bit-Positionszahlen von 0000 bis FFFF (hex.).  Zudem kann dieses Gerät so eingestellt werden, dass fortlaufend oder nur auf Abfrage Daten gesendet werden. Da es sich beim integrierten Positionsmesselement um einen Präzisionspotenziometer handelt, kann sich dieser Messumformer auch bei Leistungsverlusten die aktuelle Position genau merken und muss nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden.

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 1270 mm 
  • Aluminium- und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes IP65-Design
  • NEMA 4-Schutz 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  PT1-Serie

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  RS232

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Verwendungsbedingungen

  • Operating Temperature (Grad °C) (°F) 0 – 185

  • Betriebstemperatur (°C) -18 – 85

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) 16 Bit

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

  • Zulassungen für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche 50.8 – 1270 mm [ 2 – 50 in ]

  • Genauigkeit (% of FS) .1

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.