Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Diagonale Leiterplattenstifte mit .065"

  • Ausgangsverbindungstyp  Diagonale Leiterplattenstifte mit .065″

  • Erdleiterdrossel  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 2, 3, 4

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .3

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .5

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-Y101

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten