Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250

  • Erdleiterdrossel  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 6, 10

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) 1.2

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 2

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Flansch, Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-N1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten