Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-14

  • Filtersteckverbinderausführung  Stecker

  • Ausgangsverbindungstyp  3/16″ Faston

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 10, 15

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-C101

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten