Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Sensor bietet eine herausragende Leistung und langfristige Stabilität. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 ºC erzielt. Mit einem zusätzlichen lasergetrimmten Widerstand werden Abweichungen bei der Druckempfindlichkeit normalisiert, indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch wird eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 % erzielt. 

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Spannungserregung 
  • Relativ und Differenzial 
  • Temperaturkompensiert 
  • TO-8-Gehäuse
  • Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 50 ºC
  • Nichtlinearität von ±0,3 %
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Abmessungen  Durchm. 11.4 mm [ Durchm. .44 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 1

  • Ausgang/Bereich  100mV

  • Genauigkeit  ±.3 % Nichtlinearitätsbereich

Verpackungsmerkmale

  • Paket  TO-8

Weitere

  • Optionen  Anschluss an der Oberseite, Außendurchmesser Rohr

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.