Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 °C erzielt. Der Drucksensor ist für Absolut- oder Relativdruckbereiche von 0-1 bis 0-300 psi ausgelegt. Bei den Druckanschlüssen handelt es sich um 1/8-Zoll-Anschlüsse mit Widerhaken für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3/32 Zoll. Der Schlauch wird vertikal an der Leiterplatte angebracht. Für horizontal montierte Schläuche bei Messungen des Differenzial-, Relativ- und Absolutdrucks eignet sich das Modell MS4425. 

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Spannungsanregung 
  • Relativ und Absolut 
  • Temperaturkompensiert 
  • Dual-in-Line-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich  von 0 ºC bis 50 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,15 % 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 12

Abmessungen

  • Abmessungen 15.2 x 13.7 mm [ .59 x .53 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 1, 5, 15, 30, 50, 100, 150, 300

  • Ausgang/Bereich  100mV, 150mV, 18mV, 60mV, 90 mV

  • Genauigkeit  ±.15 % Nichtlinearitätsbereich

Verpackungsmerkmale

  • Paket  DIL mit 6 Stiften

Weitere

  • Optionen  Gelfüllung, Keine Beschichtung

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.