Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Übersicht

Der 1210 ist ein temperaturkompensierter, piezoresistiver Silizium-Drucksensor in einem Dual-in-Line-Gehäuse.  Er ist für kostenbewusste Anwendungen ausgelegt, bei denen Leistung und langfristige Stabilität gefragt sind.  Die integrierte Temperaturkompensation deckt dank lasergetrimmter Widerstände einen Bereich von 0-50 °C ab. Ein zusätzlicher lasergetrimmter Widerstand normalisiert die Druckempfindlichkeitsschwankungen, indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch entsteht eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 %. Angeboten werden Pegel-, Differenzial- und absolute Druckbereiche von 0-2 psi bis 0-100 psi. Für kundenspezifische Anwendungen sind verschiedene Leitungs- und Verrohrungskonfigurationen erhältlich.  Informationen zu Niederdruckanwendungen finden Sie im Datenblatt für das 1210er-Modell mit 1 psi. Informationen zur Spannungsanregung finden Sie bei Modell 1220.

Vorteile

  • Dual-in-Line-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 50 ºC
  • ±0,1 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut, Differenzial, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Schläuche  Kein Rohr, Kurzes Rohr, Langes Rohr, Rohr mit Widerhaken

  • Leitungen/Stifte  Gegenüberliegende Seite des Entlüftungsrohrs, Gleiche Seite wie Entlüftungsrohr

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Abmessungen 14.7 x 15.2 mm [ .57 x .59 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 10, 15, 2, 30, 5, 50

  • Ausgang/Bereich  100mV

  • Genauigkeit  ±.1 % Nichtlinearitätsbereich

Verpackungsmerkmale

  • Paket  DIL mit 8 Stiften

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.