Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Messumformer wurde unter Verwendung des proprietären UltraStable Prozesses von Measurement Specialties sowie der neuesten CMOS-Sensorkonditionierungsschaltung entwickelt, um einen kostengünstigen und leistungsstarken Messumformer bereitzustellen, der die striktesten Anforderungen von OEM-Kunden erfüllt.  Der MS5525ASO ist vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und weist ein Gesamtfehlerband (Total Error Band, TEB) von weniger als 2,5 % über den kompensierten Bereich auf. Der Sensor wird mit einer Einfachversorgung von 5,0 V DC betrieben und erfordert eine einzelne externe Komponente für den ordnungsgemäßen Betrieb.

Der kleine Messumformer ist an der Oberseite mit einem geraden Anschluss, mit einem Anschluss mit Widerhaken sowie mit einer Verzweigungsmontage erhältlich und kann den Absolut-, Relativ-, Differenz- oder Gesamtdruck von 1 bis 30 psi messen. Die Druckanschlüsse mit Widerhaken von 1/10 Zoll dienen zum sicheren Anschließen von Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 3/32 Zoll, einem Außendurchmesser von 1/16 Zoll und einer Wandstärke von 1/16 Zoll.  

 

Vorteile

  • Druckmessumformer für die Leiterplattenmontage 
  •  Verstärkter ratiometrischer Analogausgang 
  • Differenz-, Relativ-, Absolut- und Gesamtdruck 
  • Temperaturkompensiert 
  • Versorgungsspannung von 2,75 bis 5,5 V DC 
  • Druckbereich: 1 bis 30 psi
  • PSI-Druckbereiche
  • Analogausgang mit hohem Pegel
  • Druckanschlüsse mit Widerhaken 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Analoge Drucksensormodule

  • Typ  Absolut, Differenzial, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Leitungen/Stifte  Knickflügel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 2.75 – 5.5, 5.5

Abmessungen

  • Abmessungen  12.5 x 7.9 mm [ .49 x .31 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  60 psi

  • Druck (psi) 1, 2, 5, 15, 30

  • Ausgang/Bereich  10 – 90% Vdc

  • Genauigkeit  Bereich von ±.5 %

Verpackungsmerkmale

  • Paket  SOIC-14

  • Paketausführung  Doppelbohrung, Doppelwiderhaken, Einzelrohr, Einzelwiderhaken

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.