Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es liefert einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Ein hochauflösender Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Druck-/Temperaturfunktion ohne jeden zusätzlichen Sensor. Der MS5803-01BA07 kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Als Kommunikationsprotokoll werden die Standardschnittstellen I²C und SPI verwendet. Der spezielle Gelschutz und die antimagnetische Edelstahlkappe ermöglichen einen Einsatz in rauen Umgebungen. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS-Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS bei der Massenfertigung von Drucksensoren, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals. 

Vorteile

  • Betriebsbereich: 100 bis 1200 mbar, -40 bis +125 °C  
  • Verbesserte Leistung für raue Umgebungen
  • Hervorragende langfristige Stabilität
  • Wasserdicht
  • Hochauflösendes Modul, 12 µbar
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA)
  • Versorgungsspannung 2,2 bis 3,6 V
  • I2C- und SPI-Schnittstelle (Modi 0, 3) 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 2.2 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen  6.2 x 6.4 mm [ .24 x .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Überdruck  10 bar

  • Ausgang/Bereich  24 Bit ADC

  • Genauigkeit  ±4 mbar

  • Auflösung  .012

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.