Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Sensor ist für automatisierte Montageanlagen ausgelegt und kann direkt in der intrauterinen Einweg-Vorrichtung eines Kunden abgelegt werden.  Der Sensor erfüllt die Anforderungen der AAMI-Spezifikation (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) für Blutdruck-Messumformer. Der Drucksensor besteht aus einem Drucksensorelement, das auf einem Keramiksubstrat fixiert ist. Die Dickfilm-Widerstände auf dem Keramiksubstrat sind zur Kompensation und Kalibrierung lasergetrimmt. Zur Erleichterung der Montage in der Baugruppe des Kunden und zum Schutz des Sensorelements ist eine Kunststoffkappe am Keramiksubstrat angebracht. Ein dielektrisches Gel wird auf den Sensor aufgetragen, um eine Isolierung gegenüber Flüssigkeiten zu gewährleisten.

Die 1630-Drucksensoren werden in Chargen in einer Matrix von 3 x 8 Elementen auf einem Keramiksubstrat gefertigt (24 Einheiten pro Substrat).  Die Produkte werden in antistatischen Versandbehältern versendet.  Sie können auch auf Band und Rolle ausgeliefert werden. Leistungsmerkmale und Verpackung können leicht für Spezialaufträge angepasst werden, um die Anforderungen einzelner Kunden zu erfüllen.

Vorteile

  • Intrauteriner Einweg-Drucksensor
  • Einweg-Blutdrucksensor
  • AAMI-Spezifikationen
  • Kostengünstiger Einwegsensor
  • Dielektrische Gelbarriere
  • Vollständig getestet und kalibriert
  • Kostengünstige medizinische Anwendungen
  • Geringe Größe und zuverlässige Leistung
  • Gelisolierung für Flüssigkeiten
  • Betriebstemperatur von 10 °C bis 40 °C
  • Geeignet für die automatisierte Montage
  • Genauigkeit von 1 % bei Ersatz
  • Empfindlichkeit von 5,0 uV/V/mmHg
  • Anpassung an OEM-Anwendungen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Medizinische Einweg-Drucksensoren

  • Typ  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 6

Abmessungen

  • Abmessungen 3.05 x 4.6 x 3.7 mm [ .12 x .18 x .145 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur 10 – 40 °C [ 50 – 104 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  -400 to +1200mmHg

  • Druck (mmHG) -50 – 300

  • Ausgang/Bereich  Empfindlichkeit = 5 uV/V/mmHg

  • Genauigkeit  ±2.0 % FSO

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Hybridsatz

Weitere

  • Optionen  24 UP Snapstrate, Band und Rolle

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.