Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Einheit besteht aus einer mikrobearbeiteten Silizium-Drucksensormatrize, die auf einem Keramikträger von 6,2 x 6,4 mm fixiert ist und durch eine Kunststoffkappe geschützt wird. Der MS52xxC&T SMD kann mit verschiedenen Empfindlichkeiten und Linearitäten bereitgestellt werden. Wenden Sie sich mit Ihren speziellen Anforderungen an uns.

Vorteile

  • Absolutdruckbereich von 1, 4 und 7 bar 
  • Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor 
  • Oberflächenmontage 6,2 x 6,4 mm 
  • LCP-Kunststoffkappe zum einfachen Anschließen 
  • Unkompensiert 
  • Optional getrimmter Versatz 
  • Rauscharm, hohe Empfindlichkeit, hohe Linearität 
  •  Kostengünstiges SMD-Keramikpaket 
  • Geringe Baugröße 
  • Hohe Zuverlässigkeit, geringe Verschiebung
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C 
  • Getrimmter Versatz verfügbar 
  • Einfaches Anschließen über Düsenanschluss

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 20

Abmessungen

  • Abmessungen  6.2 x 6.4 mm [ .24 x .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  21 bar, 5 bar

  • Druck (mbar) 1000, 4000, 7000

  • Ausgang/Bereich  225 mV, 240mV, 392 mV

  • Genauigkeit  ±.15 % F.S. Nichtlinearität

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.