Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieser Sensor ist für Anwendungen mit hohem Volumen ausgelegt, die kompakte, leichte und kostengünstige Sensoren sowie Kompatibilität mit automatisierter Montageausrüstung erfordern. Versatz und Spanne werden bei Raumtemperatur für OEMs kalibriert, die eine höhere Genauigkeit benötigen. Der Drucksensor ist mit einem Sensorchip für Relativ- oder Absolutdruck erhältlich, der auf einem oberflächenmontierbaren Keramiksubstrat befestigt ist. Der Chip wird durch eine ebenfalls am Keramiksubstrat fixierte Kunststoffkappe geschützt, die auch den Druckanschluss enthält. Die Sensoren werden in antistatischen Versandröhren aus Kunststoff versandt und können in automatisierten Produktionsanlagen eingesetzt werden. Die Abbildung zeigt eine Standardröhrenversion. Die Anschlüsse sind auch mit kleiner oder großer Öffnung für das Anschließen von Druckmedien erhältlich.

Vorteile

  • Drucksensor für die Leiterplattenmontage
  • 0-60 mV-Ausgang
  • Relativ und Absolut
  • Geringe Kosten
  • Gehäuse für die Oberflächenmontage
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Optionen mit 3 Druckanschlüssen
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Geringe Leistung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Schläuche  Breite Bohrung, Rohr, Schmale Bohrung

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 5

Abmessungen

  • Abmessungen 7.6 x 7.6 mm [ .3 x .3 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 5, 15, 30, 50, 100, 250, 500

  • Ausgang/Bereich  Empfindlichkeit = 13 mV/V

  • Genauigkeit  ±.25 % Nichtlinearität

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Weitere

  • Optionen  Gelfüllung, Keine Beschichtung

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.