Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Er ist für Tiefen- und Höhenmesser mit einer Höhenauflösung von 30 cm optimiert. Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Höhenmesser-/Thermometer-Funktion ohne zusätzliche Sensoren. Der MS5803-05BA kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung interner Register im Gerät. Der Gelschutz und die antimagnetische Edelstahlkappe ermöglichen einen Einsatz in Armbanduhren mit einer Wasserdichte von 100 m. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS-Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS Switzerland bei der Massenfertigung von Höhenmessermodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals.

Vorteile

  • Hochauflösendes Modul, 30 cm 
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms 
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA)
  • Integrierter digitaler Drucksensor (24-Bit ∆Σ ADC)  
  • Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V 
  • Betriebsbereich: 0 bis 5 bar, -40 bis +85 °C
  • I2C- und SPI-Schnittstelle (Modi 0, 3) 
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator) 
  • Hervorragende langfristige Stabilität 
  • Hermetisch abgedichtet für Installationen im Außenbereich

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 1.8 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen  6.2 x 6.4 mm [ .24 x .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Überdruck  30 bar

  • Druck (mbar) 5000

  • Ausgang/Bereich  24 Bit ADC

  • Genauigkeit  ±120 mbar

  • Auflösung  .036

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.