Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der MS5541-HM ist die Version mit High Endurance Pad-Technik des Drucksensormoduls MS5541C. Er enthält einen piezoresistiven Präzisionsdrucksensor sowie eine verbesserte Version des vom MS5535C gewohnten 16 Bit Micropower Sensor-Interface-IC. Die ESD-Empfindlichkeit wurde im Vergleich zur vorherigen Version an allen Stiften auf 4 kV verbessert. Außerdem ist der MS5541C von seinen Außenabmessungen her kompatibel mit der MS54xx Serie von Drucksensoren. Er verwendet einen antimagnetischen polierten Edelstahlring als Dichtung mit O-Ring. Der Sensor bietet 16-Bit-Daten für Druck und Temperatur über eine serielle Dreileiter-Schnittstelle, die leicht mit 4-Bit-Mikrocontrollern mit geringem Energieverbrauch zusammengeschaltet werden kann. Ein werkseitig programmierter 64-Bit-PROM enthält Kalibrierungsdaten für eine hochpräzise Berechnung von Druck und Temperatur. Der MS5541C ist im Hinblick auf die Software vollständig mit dem MS5535C sowie mit vorherigen Versionen des MS5541 kompatibel. 

Vorteile

  • Absolutdruckbereich von 0-14 bar 
  • 6 Koeffizienten für eine im Chip gespeicherte Softwarekompensation 
  • Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor 
  • Integrierter Miniatur-Drucksensor von 6,2 x 6,4 mm 
  • 16 Bit ADC 
  • Serielle Dreileiter-Schnittstelle 
  • 1 Systemtaktleitung (32,768 kHz) 
  • Niedrige Spannung und geringer Energieverbrauch 
  • Hohe Beständigkeit (HM-Version)

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Typ  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 2.2 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen  6.2 x 6.4 mm [ .24 x .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  SPI mit drei Leitern

  • Überdruck  30 bar

  • Druck (mbar) 14000

  • Ausgang/Bereich  16 Bit ADC

  • Genauigkeit  -160 bis +200 mbar

  • Auflösung  1.2

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Für Oberflächenmontage

Weitere

  • Optionen  Transparentes Gel mit hoher Linearität, Transparentes Gel, Weißes Gel

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.