Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensor für Leiterplatten – Typ
Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
-
Drucksensor für Leiterplatten – Ausführung
Lehre
Elektrische Kennwerte
-
Drucksensor für Leiterplatten – Versorgungsspannung (V)
2.2 – 3.6
Abmessungen
-
Abmessungen
13 x 10.16 mm [ .51 x .4 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangsschnittstelle
SPI mit drei Leitern
-
Druck (mbar)
60
-
Prüfdruckbereich
5 bar
-
Ausgang/Bereich
16 Bit ADC
-
Drucksensor für Leiterplatten – Genauigkeit
±1 mbar
-
Auflösung
.05
Verpackungsmerkmale
-
Drucksensor für Leiterplatten – Gehäuse
Für Oberflächenmontage
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-BLPS0006