Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Isolierabdeckung für Überschlagschutz, BCIC-115-PH
Die Raychem Isolierabdeckung BCIC-115-PH von TE Connectivity (TE) schützt vor Überschlägen an 115-kV-Übertragungsleitungen, die durch Greifvögel verursacht werden.
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit:Amerika, Asien, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie:Kaltschrumpfprodukt
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse(kV):115
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp:Abdeckung
Ausrüstung:Isolator I Faser
Übersicht
Die Abdeckung BCIC-115-PH besteht aus dickem BCIS-Material und kann sowohl an Porzellan- als auch an Polymerisolatoren eingesetzt werden. Der über 2 m lange Körper mit Schraubenverriegelungssystem kann mit stromführenden oder abgeschalteten Installationen verwendet werden. Dank ihrem einzigartigen Design ist es möglich, dass die BCIC-115-PH Abdeckung auf dem untersten Isolator für Porzellan I Faserkonstruktionen aufliegt. Bei Polymer-/Faserkonstruktionen ruht die Abdeckung auf einem verschraubten Kragen auf dem untersten Teil der Isolatorfaser.
Der Kragen ist aus unserem robusten BCIS-Material gefertigt. Die TE Raychem Isolierabdeckungen verhindern seit Jahren Ausfälle, die durch verschiedenste Tiere verursacht werden können.
Das Design der Abdeckung BCIC nutzt erstklassige vernetzte Hochspannungsmaterialien. Das robuste, kriechstromfeste, UV-beständige Hochtemperatur-Polymer gewährleistet langfristige Leistung selbst unter äußerst extremen Umgebungsbedingungen.
Wichtige Eigenschaften
Vernetztes Polymer
Für den Überschlag-Schutz bei Anwendungen mit bis zu 115 kV ausgelegt