Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Abgewinkelte Abdeckungen für Sammelschienen (BCIC) von TE Connectivity (TE) bieten eine hochwertige elektrische Isolation für Bus-Werk zur Unterstützung von Umspannwerken.
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit:Amerika
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie:Kaltschrumpfprodukt
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse(kV):≤ 35
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp:Abdeckung
Ausrüstung:Abgewinkelte Stromschiene
Übersicht
Die Abdeckungen bestehen aus einem kriechstromfesten BCIC-Material, das sich für raue Außenumgebungen unter Mittelspannung eignet. Abgewinkelte Abdeckungen für Sammelschienen (BCIC) sind zur leichteren Installation und Entfernung zweigeteilt. Ihr modulares Manschettendesign ermöglicht eine rasche und einfache Installation. Die überlappenden Teile sorgen dabei für eine noch bessere Abdeckung der Sammelschienen.
Die abgewinkelte Abdeckung für Sammelschienen (BCIC) bietet Überschlagschutz bis 35 kV. Die abgewinkelten Abdeckungen für Sammelschienen dienen als Isolierung, wenn die bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann.
Wichtige Eigenschaften
Modulares/Manschettenartiges Produktdesign
Nachrüstisolierung auf abgewinkelten Sammelschienen von 3-4 Zoll
Geeignet für den Einsatz im Innen‑ und Außenbereich