Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relais-Anschlussart
Leiterplattenstifte
Elektrische Kennwerte
-
Spulenwiderstand (Ω)
36, 45, 50, 63, 66, 203, 280, 360, 1050, 1440, 4100, 5760
-
Kontaktumschaltlast (min.)
10mA @ .02V
-
Kontaktausschaltstrom (A)
2
-
Kontaktnennspannung (VDC)
220
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Spulennennleistung DC (mW)
400, 550
-
Spulennennspannung (VDC)
4, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
220
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Magnetsystem
Monostabil, DC
-
Stromverbrauch (mW)
400, 550
-
Anfangsisolierwiderstand (MΩ)
1000
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
750
-
Spulennennleistungs-Klasse (mW)
300 – 400, 500 – 600
-
Spannungs-Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)
1.03 @ 100MHz, 1.31 @ 900MHz
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
1050
-
Kontaktgrenzdauerstrom (A)
2
-
Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A)
2
-
Kontakteinschaltstrom (A)
2
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms)
750
-
Antriebssystem
DC
Signalmerkmale
-
Isolation (HF-Parameter)
-14.2dB @ 900MHz, -31.8dB @ 100MHz
-
Einfügedämpfung (HF-Parameter)
-.02dB @ 100MHz, -.97 dB bei 900 MHz
Kontaktmerkmale
-
Stromklasse (A)
0 – 2
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
2
-
Kontaktanordnung
2 Form C (2 CO)
-
Kontaktmaterial
Nickel-Titanium
-
Kontaktnummern der Pole
2
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
Gold
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Leiterplatte
Abmessungen
-
Höhe des Produkts
10.8 mm [ .425 in ]
-
Länge des Produkts
20.2 mm [ .795 in ]
-
Breite des Produkts
10 mm [ .393 in ]
-
-
-
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 85
-
Umgebungstemperatur (max.)
85 °C [ 185 °F ]
-
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube
Weitere
-
Lötverfahren
Wellenlötzinn
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-M8799B