Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Spulennennleistung DC | Isolation (HF-Parameter) | Einfügedämpfung (HF-Parameter) | Spulennennspannung | Magnetsystem |
---|
| 1462051-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 3 VAC | Monostabil, DC |
| 1462050-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 5 VAC | Monostabil, DC |
| 1462050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 12 VAC | Monostabil, DC |
| 1462050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 3 VAC | Monostabil, DC |
| 1-1462051-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462051-4 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 12 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1462051-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Monostabil, DC |
| 1462051-5 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 24 VAC | Monostabil, DC |
| 1-1462051-7 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 6 VAC | Monostabil, DC |
| 1-1462051-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Monostabil, DC |
| 2-1462051-0 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1462051-4 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 12 VAC | Monostabil, DC |
| 1-1462051-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 3 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462051-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 9 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462050-4 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 12 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462050-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 5 VAC | Monostabil, DC |
| 1-1462051-5 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 24 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1462050-9 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 12 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1-1462050-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 3 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 24 VAC | Bistabil, 2 Spulen |
| 1-1462051-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1462050-5 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 24 VAC | Monostabil, DC |
| 1462050-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 3 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1462050-7 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz | 5 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1462051-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 140 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 9 VAC | Monostabil, DC |
| 1462051-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 3 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1462051-7 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 5 VAC | Bistabil, 1 Spule |
| 1462051-9 | Produktzeichnung 3D PDF | 70 mW | -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz | -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz | 12 VAC | Bistabil, 1 Spule |