Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kontaktkonfiguration
Solder Terminals
-
Relais-Anschlussart
Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Spulenwiderstand (Ω)
14000
-
Kontaktausschaltstrom (A)
.2, 2
-
Kontaktnennspannung (VDC)
150, 36
-
Kontaktnennspannung (VAC)
30, 125
-
Spulennennleistung DC (mW)
602
-
Spulennennspannung (VAC)
24
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
36, 150
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
30, 125
-
Magnetsystem
Monostabil, AC
-
Stromverbrauch (mW)
1150
-
Anfangsisolierwiderstand (MΩ)
1000
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
500
-
-
-
-
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms)
500
-
Antriebssystem
AC
Kontaktmerkmale
-
Stromklasse (A)
0 – 2
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
-
Kontaktanordnung
2 Form C (CO)
-
Kontaktmaterial
Nickel
-
Kontaktnummern der Pole
2, 6
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte
-
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Stecksockel
-
Produktmontage-Merkmaltyp
Befestigungsbolzen
Abmessungen
-
Höhe des Produkts (mm)
40
-
Höhe des Produkts (in)
1.57, 1.575
-
Länge des Produkts (mm)
24, 30
-
Länge des Produkts (in)
.944, 1.181
-
Breite des Produkts
19 mm [ .748 in ]
-
-
-
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 70
-
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C [ 158 °F ]
-
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-C8422D