Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Einspulen-Drehmeldersensor (Single Coil Resolver, SCR)

Branche: Automobilindustrie

 

Anwendung: Hybridantrieb/E-Motor

 

Funktionen: Winkelpositionssensor für Elektromotoren in Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeugen

 

Technik: Induktives Magnetfeld

 

Vorteile:

  • Temperaturbereich von -40 °C bis +170 °C (bei Bedarf Betrieb in Öl möglich)
  • Bis zu 20.000 U/min
  • Hohe Genauigkeit
  • Polpaarzahlen: Drehzahl 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 und 18
  • Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbinderschnittstelle
  • Fehlertolerant mit Exzentrizität (statisch/dynamisch) durch patentiertes Wicklungsschema
  • Fehlertolerant gegenüber externen Feldern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Positionssensor

  • Technologie  Induktives magnetisches Feld

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.