Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Kupplungspositions- und Drucksensor

Branche: Industrieller und gewerblicher Transportverkehr

Anwendung: Doppelkupplungsgetriebe für Lieferwagen

Funktionen: Messung der Kolbenstellung des mittigen Nehmerzylinders

Technik: 2 PLCD-Sensoren, 2 Drucksensoren

Leistungsmerkmale:

• Kontaktlose Messung

• Betriebstemperatur von -40 °C bis +140 °C

• Integriertes Modul mit zwei Weg- und zwei Drucksensoren

• Wegmessbereich: 0 bis 42 mm

• Druckbereich: 0 bis 10 bar (20 bar Berstdruck)

• Abgedichteter HDSCS-Steckverbinder für raue Umgebungen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Drucksensor, Positionssensor

  • Technologie  2 PLCD-Sensoren/2 Drucksensoren

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.