Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Spleißart  Parallelverbinder

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Spleiße – Zubehörtyp  Spleiß-

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp  Einzeldraht

  • Spleißkonfiguration  Einfach-auf-mehrfach

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Gewicht des Produkts (g) 10.592, 118.21, 153.61, 17.931, 18.308, 28.47, 29.872, 4.519, 43.5, 58.37, 7.206, 74.76, 80.86, 9.743, 99.47

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Klemmenbeschichtungsdicke (µin) 150

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4/0

  • Zylinderninnendurchmesser (mm) 9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 33.73, 35.56

  • Zylinderninnendurchmesser (in) .372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.328, 1.4

  • Drahtgröße (kcmil) 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800

  • Drahtgröße (CMA) 52600 – 83700, 83700 – 119500, 119500 – 190000, 150500 – 190000, 190000 – 231000, 231000 – 275000, 275000 – 325000, 325000 – 375000, 375000 – 450000, 450000 – 550000, 550000 – 650000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 850000 – 950000, 950000 – 1125000

  • Länge des Produkts (mm) 12.45, 14.73, 16.26, 18.03, 19.56, 21.08, 22.61, 24.38, 25.91, 28.19, 30.73, 32.77, 34.54, 36.58, 38.1

  • Länge des Produkts (in) .49, .58, .64, .71, .77, .83, .89, .96, 1.02, 1.11, 1.21, 1.29, 1.36, 1.44, 1.5

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten  UL E13288

  • Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  25, 50

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-AM74L

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten