Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sealable  Nein

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Kupfer

  • Insulated  No

  • Bolzengröße  2-Jan, 3/8, M12

  • Zylinderausführung  Lang

  • Einzeldrahttyp  Litze

Konfigurationsmerkmale

  • Bohrungsanzahl  2

  • Klemmenwinkel  Gerade

Sonstige Eigenschaften

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsdicke (µm) 1.5, 3.81

  • Beschichtungsdicke (µin) 150

  • Prüfsteckplatz  Ja, Nein

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh- & Verbinderausführung  Rectangular Tongue

  • Lötverfahren  Rechteckige Zunge

  • Klemmenausrichtung  Ausgleich, Gerade

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolationsunterstützung  Ohne

Abmessungen

  • Bolzendurchmesser (mm) 9.91, 14.27

  • Bolzendurchmesser (in) .39, .562

  • Zungendicke (mm) 2.54, 2.79, 3.05, 3.3, 4.06, 4.32, 5.08, 6.1

  • Zungendicke (in) .1, .11, .12, .13, .16, .17, .2, .24

  • Wire Size (mm²) 100 – 125, 139.3, 355, 50 – 60, 67 – 70, 80 – 95

  • Drahtgröße nach CMA (kcmil) 300, 350

  • Drahtgröße (CMA) 83700 – 119500, 119500 – 150500, 150500 – 190000, 190000 – 231000, 275000 – 325000, 325000 – 375000, 450000 – 550000, 650000 – 750000

  • Zylinderninnendurchmesser (mm) 11.63, 13.03, 14.63, 16.46, 19.25, 26.06, 29.51, 30.96

  • Zylinderninnendurchmesser (in) .458, .513, .576, .648, .758, 1.026, 1.1614, 1.219

  • Gesamtlänge (mm) 13.89, 89.41, 108.5, 113.53, 119.13, 125.47, 133.4, 149.35, 161.29

  • Gesamtlänge (in) .547, 3.52, 4.272, 4.47, 4.69, 4.94, 5.252, 5.88, 6.35

  • Zylinderinnendurchmesser (min.) (mm) 11.63, 13.03, 14.63, 16.46, 19.25, 20.8, 24.92, 29.51

  • Zylinderinnendurchmesser (min.) (in) .458, .513, .576, .648, .758, .819, .981, 1.1614

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  100, 25, 50, 500

Weitere

  • Zylinderfarbe  Grau

  • Kommentar  Elektrolytisch abgeschiedene Zinnschicht gemäß MIL-T-10727., Zwei Crimps erforderlich

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.