• Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Wärmeschrumpfschläuche

  • Kleberbeschichtung  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 28

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 7.6

  • Schnittlänge (mm) 75

  • Wandstärke Geschrumpft max. (mm) 3.8

  • Wandstärke  Dick/schwer

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeit  Flammwidrig

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ASIEN, EMEA

Weitere

  • Produktverwendung  Abdichtung und Korrosionsschutz, Als Gehäusedistanzstück (nur unbeschichtet), Mechanischer Schutz, Spleißen von Kabeln

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.