Dokumentation

Produktzeichnungen

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Schlauchtyp  Leiter

  • Schlauchqualität  Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Farbe  Gelb

  • Markierungen pro Hülse  1

Abmessungen

  • Hülsenlänge 50 mm [ 2 in ]

  • Supplied Diameter 12.7 mm [ .5 in ]

  • Innendurchmesser nach Verarbeitung 6.3 mm [ .25 in ]

  • Kompatibler Kabeldurchmesser 4.6 – 10.7 mm [ .183 – .425 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Empfohlenes Band  Siehe Druckerbandmatrix

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertyp  Thermal Transfer

  • Empfohlener Drucker  Siehe Druckerbandmatrix

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.