• Steckverbinder Typ  Stiftgehäuse

  • Connector System  Kabel-an-Gerät

  • Anschlussart  Stiftwanne

  • Hybrid Steckverbinder  Nein

  • Sealable  Nein

  • Geschirmt  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Plattenabstand  Ohne

  • Dielektrisches Material  PCT

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung  Z

  • Anzahl von Positionen  1

  • Glasfasertransceiver  Ohne

  • Schnappschloss  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Signalmerkmale

  • Betriebsfrequenzbereich (MHz) 0 – 6000

Sonstige Eigenschaften

  • Hülse  Ohne

  • Gehäusematerial  Andere

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts  Andere

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold (Au)

  • Mittelkontakt  Mit

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Montagewinkel  Vertikal/180°

  • Montageelement  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Blau

Abmessungen

  • Breite 7.5 mm [ .295 in ]

  • Länge 13.8 mm [ .543 in ]

  • Höhe 11.45 mm [ .45 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Weitere

  • Lötverfahren  Rückfluss

  • Beschichtungsmaterial des Leiterplattenstrangs  Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial des Außenkontakts  Andere

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.