Dokumentation Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Wärmeschrumpfumhüllung

  • Kleberbeschichtung  Ja

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

  • Schrumpfrate  > 2.5:1

  • Produktfamilie  CRSM

  • Bauelementdesign  Warmschrumpfprodukt

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbfest

  • Farbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Nein

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max) (mm) 68

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (mm) 22

  • Wandstärke  Mittel

  • Wandstärke Geschrumpft max. (mm) 2

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 84

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 20

  • Schnittlänge (mm) 1200

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeit  Nicht flammwidrig

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Witterung, Regen, Salzwasser, kontaminiertes Wasser…

  • Chemische Beständigkeit  Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)

Betrieb/Anwendung

  • UV-beständig  Ja

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Applikation  Kabelummantelung, Kabelreparatur, Neuummantelung/Außenschutz bei Anschlüssen/Verbindern, Isolation und Schutz, Eisenbahnanwendung, Marineanwendung, Industrielle Anwendung, Unterirdische Anwendung, Mehrzweck-Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

Industriestandards

  • Standards  IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247, HD631.2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück, Vollständig mit Kanälen und Klammern in Plastiktüte umhüllen

Weitere

  • Produktverwendung  Umhüllter, abgedichteter Kabelabzweig-Splice

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.