Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Sonstige Eigenschaften
-
Kompatibel mit Kontaktkammergröße :
Größe 2
Kontaktmerkmale
-
Lackdrahtkontakte – Klemmentyp :
Flachstecker
-
Flachkontaktbreite :
4.78 mm [ .187 in ]
-
Flachkontaktdicke :
.51 mm [ .02 in ]
-
Klemmenausrichtung :
Gerade
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel :
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Typ der Gegensteckarretierung :
Bohrung
Abmessungen
-
Magnetdrahtgröße (AWG):
33 – 31
-
Magnetdrahtgröße (mm):
.18 – .27
-
Aufmaßdicke (Magnetdrahtseite) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Länge des Produkts :
6.76 mm [ .266 in ]
-
Klemmenhöhe :
7.68 mm [ .3 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Kennzeichnungsbeschriftung
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
12000
-
Verpackungsmethode :
Rolle/Karton, Rolle/Karton, Trommel