Produktzeichnungen

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Reihenabstand 2.54 mm [ .1 in ]

  • Profil  Standard

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Abgedichtet  Nein

  • Dichtung  Ohne

  • Leiterplattenabstand  Mit

  • Zugentlastung  Ohne

  • Stabilisatoren  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  16

  • Zeilenanzahl  2

  • Selektiv bestückt  Nein

  • Versetzte Zeilen  Nein

  • Anzahl der nicht bestückten Positionen  Keine

  • Kodiert  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Abreißen

  • Pfostengröße .63 mm [ .0248 in ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Kupfer-Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktschutz  Ohne

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 3.2 mm [ .126 in ]

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Material der Anschlussbeschichtung  Zinn über Nickel

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Aktion/konformes Ende

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Gehäusefarbe  Grün

Abmessungen

  • Länge des Gegensteckerpfostens 15.2 mm [ .598 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Nein

  • Hochtemperaturkompatibel  Nein

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Kann mit Buchsen gesteckt werden

  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  300

  • Verpackungsmethode  Kasten

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.