Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Blockausführung  Geschlossener Boden

  • Produkttyp  Barrier Strip

  • Anwendbar für  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  22

  • Zeilenanzahl  1

  • Stufenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 20

  • Spannung (V) 600

  • Nennstrom (max.) (A) 20

Sonstige Eigenschaften

  • Sperrausführung  Doppelte Barriere

  • Farbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Oberfläche der Klemmenbeschichtung  Hell

  • Klemmenmaterial  Messing

  • Material der Klemmenbeschichtung  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Bodenanschlussausführung  Keine Durchführung

Montage und Anschlusstechnik

  • Schraubengröße  6-32

  • Material der Schraubenbeschichtung  Zinkchromat

  • Montageoptionen  Endmontagegriffe

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Schraubenmaterial  Stahl

  • Schraubkopftyp  Kombi-Phil-Schlitz

  • Montageeinsatz  Mit

  • Montagedurchführung  Mit

  • Montageausführung  Position mit offenem Ende

  • Spitzenkomponenten  Bindungs-Kombikopf

  • Montageösen  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 11.1 mm [ .4375 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

Abmessungen

  • Drahtstärkenbereich 22 – 12 AWG [ .3 – 3 mm² ]

  • Länge 269.875 mm [ 10.625 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -60 – 105 °C [ -76 – 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  40

Weitere

  • Kommentar  Bestellen Sie die Schraube und die unverlierbare Klemme nicht in Kombination mit anderer Oberflächenhardware., Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich, wenden Sie sich an unser Produktinformations-Center.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.