Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Profil  Standard

  • Abgedichtet  Nein

  • Leiterplattenabstand  Mit

  • Zugentlastung  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  4/2

  • Zeilenanzahl  1

  • Selektiv bestückt  Ja

  • Versetzte Zeilen  Nein

  • Anzahl der nicht bestückten Positionen  2, 3

  • Kodiert  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Abreißen

  • Pfostengröße .64 mm [ .025 in ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke (µin) 150

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn über Nickel

  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke  Matt

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers  Matt

  • Kontaktschutz  Ohne

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 3.05 mm [ .12 in ]

  • Beschichtungsdicke des Anschlusses 3.81 µm [ 150 µin ]

  • Kontaktanschlusstyp  Durchsteckmontage

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Material der Anschlussbeschichtung  Zinn über Nickel

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage – Löten

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.85 mm [ .23 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Karton

Weitere

  • Kommentar  Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.