CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Abgeschirmt  Ja

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • LED  Ohne

  • Leistungskategorie  Cat 5

  • Profil  Standard

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Seitlich steckbar (rechtwinklig)

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Gehäuseanschläge  Ohne

  • Buchsensteckertyp  RJ45

  • Steckverbindertyp  Baugruppe

  • Erdungsoptionen  Leiterplattenmasse

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Mehrfach

  • Buchsensteckerkonfiguration  1 x 2

  • Anzahl der Pole  8

  • Vorbestückt  Ja

  • Kodiert  Nein

  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte  2

Sonstige Eigenschaften

  • Umgekehrtes Steckgesicht  Nein

  • Position des Leiterplattenmassestreifens 4.57 mm [ 0.18 in ]

  • Farbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Kupfer-Zink-Legierung

  • Material der Abschirmbeschichtung  Zinn über Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 15

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

  • Anzahl der bestückten Kontakte  8

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Lötzinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Nylon

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Leiterplatten-Restlänge 3.56 mm [ .14 in ]

  • Höhe (in) 0.537

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

  • Verpackungsmenge  45

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.