CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Reihenabstand 5 mm [ .197 in ]

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Buchsensteckerausführung  Gerade

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Zugentlastung  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder, Steckverbindersatz

  • Steckverbinderausführung  Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Zeilenanzahl  1

  • Position verschlüsselt  1C, 2D

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Geeignet für Kontakttyp  Buchse

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders  Verrastung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Gekennzeichnet, Polarisierung

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Schnittstellenabmessungen des Steckbereichs  .25 in, 6.35 mm

Gehäusemerkmale

  • Raster 5 mm [ .197 in ]

  • Gehäusekonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Gehäusematerial  Nylon 66/6

  • Gehäusefarbe  Blau

Abmessungen

  • Länge 9.2 mm [ .362 in ]

  • Höhe 12.2 mm [ .48 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Flachstecker

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.