Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Dichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Stabilisatoren  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  60

  • Zeilenanzahl  2

  • Selektiv bestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit  500 V

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Ummantelt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn-Blei

  • Kontaktschutztyp  Ummantelt

  • Kontaktschutz  Mit

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontakttyp  Stift

Klemmenmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Anschlusses (µm) 3.81

  • Anschlussstiftlänge 2.54 mm [ .1 in ]

  • Material der Anschlussbeschichtung  Zinn-Blei

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Oberflächenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  PPA

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Trommel

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.