CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • DRAM-Typ  DDR (Double Data Rate)3

  • Reihenabstand 1.9 mm [ .075 in ]

  • Mittelpfosten  Mit

  • Profil  Standard

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Produkttyp  Buchse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  240

  • Modulausrichtung  Vertikal

  • Zeilenanzahl  2

  • Mittelschlüssel  Versatz links

  • Kodierung  Standard

  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten  1

  • Fächeranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • DRAM-Spannung (V) 1.5

Sonstige Eigenschaften

  • Auswurfapparattyp  Standard

  • Modulschlüsseltyp  Versatz links

  • Farbe des Auswurfapparatmaterials  Natur

  • Auswurfapparatposition  Beide Enden

  • Material des Auswurfapparats  Hochtemperatur-Nylon

  • Klinkenmaterial  Hochtemperatur-Nylon

  • Position des Arretierpfostens  Beide Enden

  • Material des Arretierpfostens  Messing

  • Klinkenfarbe  Natürlich

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Stecksockeltyp  Speicherkarte

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 3 µm [ 118.1 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38 µm [ 15 µin ]

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Mattes Zinn über Nickel

  • Stecksockelausführung  DIMM

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Einführungsausführung  Direkteinsatz

  • Anschlussstiftlänge 3.18 mm [ .125 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Material des Befestigungsclips  Messing

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

Gehäusemerkmale

  • Raster 1 mm [ .039 in ]

  • Gehäusefarbe  Blau

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Nylon

Abmessungen

  • Bohrungsdurchmesser für mittige Arretierung 1.8 mm [ .07 in ]

  • Höhe über Leiterplatte 23.1 mm [ .91 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

  • Verpackungsmenge  50

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.