Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Abgeschirmt  Ja

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • LED  Mit

  • Leistungskategorie  Cat 3

  • Profil  Standard

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Seitlich steckbar (rechtwinklig)

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Gehäuseanschläge  Ohne

  • Buchsensteckertyp  RJ45

  • Steckverbindertyp  Baugruppe

  • Erdungsoptionen  Leiterplattenmasse

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Einfach

  • Buchsensteckerkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Pole  8

  • Vorbestückt  Ja

  • Kodiert  Nein

  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte  2

Sonstige Eigenschaften

  • Umgekehrtes Steckgesicht  Ja

  • LED-Farbe (unten links)  Grün

  • Farbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Messing

  • Material der Abschirmbeschichtung  Nickel

  • LED-Farbe (unten rechts)  Gelb

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Anzahl der bestückten Kontakte  8

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Blattvergoldet über Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Lötzinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 46 GF30

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe 13.3 mm [ 0.523 in ]

  • Leiterplatten-Restlänge 2.62 mm [ .103 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

  • Verpackungsmenge  150

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.