Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Technologie  Elektronisch

  • Produkttyp  Versorgung

  • Produktfamilie  7000 Series

  • Lichtsensor  Silizium-Fototransistor, gefiltert

Konfigurationsmerkmale

  • LED-kompatibel  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (VAC) 105 – 305

  • Nennlast (Vorschaltgerät) (VA) 1800

  • Nennlast (Wolfram) (W) 1000

  • Überspannungsschutz  20mm, 15kA, 480J MOV

  • Relais-Bezugswert  30 A Allzweck

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Blau

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung  Verriegelung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochbelastbares Polypropylen mit UV-stabilisiertem Polycarbonat-Fenster

Abmessungen

  • Abmessungen 45 x 83 mm [ 1.77 x 3.26 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 65

Betrieb/Anwendung

  • Ausschaltfunktion der Zeitverzögerung (seconds) 2 – 5

  • Einschaltfunktion Lichtstärke (fc) 1.5 (optional 1 – 3)

  • Einschaltfunktion der Zeitverzögerung (seconds) Sofort An

  • Produktverwendung  Spezifische Fotoüberwachung ermöglicht eine kostengünstige, zuverlässige Umschaltlösung für anspruchsvolle Beleuchtungsanwendungen für Fahrbahnen und Flächen

  • Applikation  Steuerung der Beleuchtung von der Morgen- bis zur Abenddämmerung mit allen elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel.

Industriestandards

  • CSA zugelassen  Nein

  • Standards  ANSI C136.10

  • UL-Grad  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzeln in Tüten verpackte Einheiten in Hauptkarton

Weitere

  • Ausfallmodus  An

  • AUS/EIN-Verhältnis  1.5:1

  • Frequenz (Hz) 50/60

  • Garantie  6 Jahre

  • Weitere Farben verfügbar  Ja

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.