Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Zubehörtyp  Double-Lock-Platte

  • Abgedichtet  Nein

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Produkttyp  Zubehör

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Natur

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.96 mm [ .156 in ]

  • Gehäusematerial  Polyamid 66

Abmessungen

  • Länge (mm) 12.14

  • Höhe (mm) 4.46

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Kappe (GWT): 368587 oder 2005248, Kappe (GWT): 368589 oder 2005249, Stecker (GWT): 368575 oder 2005247

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

  • Verpackungsmethode  Tasche/Kasten

Weitere

  • Kommentar  Die erforderliche Menge ist abhängig vom verwendeten Steckverbinder.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.