Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht an Chassis, Draht an Draht

  • Reihenabstand (in) .181, 4.6

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Anwendbar für  Chassis, Draht/Kabel

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Drahttyp  Litze

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  4

  • Zeilenanzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 300

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktaufbau  Matrix

  • Kontaktfühler (typisch)  Power, Signal (Data)

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung  Klinken

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.96 mm [ .156 in ]

  • Gehäusematerial  PA 66

  • Gehäusefarbe  Blau

Abmessungen

  • Schalttafeldicke  .031 – .078 in, .8 – 2 mm

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur 65 °C [ 149 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Double-Lock-Platte 368590-1, Kontakte: 177916 oder 177917, Stecker (GWT): 368575

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Behörde/Norm  CNR, USR

  • UL-Dateinummer  C22.2 Nr. 182.3, UL 1977

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.