Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Gehäuse

  • Gehäusetyp  Buchse

  • Kontakttyp  Flachstecker

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  4

  • Raster 3.96 mm [ .156 in ]

  • Zeilenanzahl  2

  • Reihenabstand (in) .181, 4.6

  • Kontaktaufbau  Matrix

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 300

Klemmenmerkmale

  • Drahttp  Litze

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Gehäusemerkmale

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Gehäusefarbe  Naturbelassen

  • Gehäusematerial  PA 66

Verwendungsbedingungen

  • Abgedichteter Zustand  Nicht abgedichtet

Betrieb/Anwendung

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Kabel

  • Anwendbar für  Leitung/Kabel

  • Betriebstemperatur 65 °C [ 149 °F ]

  • Stromkreis Anwendung  Signal/Leistung

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Behörde/Norm  CNR, USR

  • Behörden-/Normnummer  C22.2 Nr. 182.3, UL 1977

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche

  • Verpackungsmenge  200

Weitere

  • Zur Verwendung mit  Kontakte: 177916 oder 177917, Kontaktsicherungseinsatz 368590-1, Stecker (GWT): 368575

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.