Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Relais

  • Relaistyp  Leiterplattenrelais

Elektrische Kennwerte

  • Spulennennleistung (DC) (mW) 400

  • Isolationskriechstromklasse  >8 mm

  • Spulennennspannung (VDC) 12

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt und Spule 10 mm [ .394 in ]

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 16

  • Magnetspulensystem  Monostabil, DC

  • Spulensonderfunktionen  UL-Spulenisolierungsklasse F

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse  >4000 V

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 5000

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 16

  • Kontaktausschaltstrom (A) 16

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Spulenwiderstand (Ω) 360

  • Kontakteinschaltstrom (A) 16

  • Spulennennleistungs-Klasse  300 – 400 mW

Sonstige Eigenschaften

  • Isolationssonderfunktionen  Spurindex von Relaisbasis PTI250

  • Gewicht 14 g [ .494 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (A) 16

  • Klemmentyp  PCB-THT, Plug-In

  • Kontaktanordnung  1 Form A (NO)

  • Kontaktnummern der Pole  1

  • Kontaktmaterial  AgNi90/10

  • Kontaktstromklasse  10 – 20 A, Mehr als 16 A

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Leiterplatte, Leiterplatte, Stecksockel

Abmessungen

  • Isolationsabstandsklasse  >8 mm

  • Isolationsspiel zwischen Kontakt und Spule 10 mm [ .394 in ]

  • Breite 12.7 mm [ .5 in ]

  • Längenklasse (mechanisch) (mm) 25 – 30

  • Höhe 15.7 mm [ .618 in ]

  • Länge 29 mm [ 1.142 in ]

  • Breitenklasse (mechanisch) (mm) 12 – 16

  • Höhenklasse (mechanisch) (mm) 15 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Umweltschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperaturklasse  70 – 85°C

  • Umgebungstemperatur (max.) 85 °C [ 185 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rohr, Schlauch/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.