• Kabelsatzkategorie  Industriestandard

  • Kabelsatztyp  MOW auf PB

  • Produktbezeichnung  Rangierschnur

  • Produkttyp  Kabelsatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  12

  • Kodiert  Nein

  • Konfiguration  Doppelendig

Sonstige Eigenschaften

  • Ausgeglichen  Nein

  • Farbe  Grau

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28

Industriestandards

  • Brandschutzklasse  UL 2651

  • IEEE 1394  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge .2 m [ .656 ft ]

  • CLOUDSPLITTER  Nein

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.