Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Technologie  Kalt angewendet

  • Anschlussart  Leiterring und Keil

  • Durchführungstyp  1250A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferband, Kupferband

  • Isolation  Polymerisch

  • Geschirmt  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupfer

Abmessungen

  • Leiterdurchmesser (mm) 11.6 – 13.5

  • Isolationsdurchmesser (mm) 32 – 35

  • Querschnittsbereich (mm²) 120

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Emissionsfrei  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Applikationstyp  T-Anschluss

Industriestandards

  • Designanforderung  GB/T 12706.4-2008

  • UL-Grad  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  China

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.