Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp :
Lackdraht, Massiv
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp :
F-Crimp
-
Lackdrahtkontakte – Klemmentyp :
F-Crimp
-
Kabelschuh-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Klemmenausrichtung :
Gerade
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel :
Schneidklemmkontakt (IDC)
-
Länge des Crimpbereichs :
2.67 mm [ .105 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Typ der Gegensteckarretierung :
Widerhaken
-
Drahtisolationsunterstützung :
Ohne
Abmessungen
-
Aluminiumdrahtgröße (AWG):
24 – 22
-
Aluminiumdrahtgröße (mm):
.57 – .64
-
Führungsdrahtgröße (AWG):
22 – 18
-
Führungsdrahtgröße (mm²):
.35 – .75
-
Magnetdrahtgröße (AWG):
24 – 22
-
Magnetdrahtgröße (mm):
.51 – .64
-
Aufmaßdicke (Magnetdrahtseite) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Länge des Produkts :
9.02 mm [ .36 in ]
-
Klemmenhöhe :
4.75 mm [ .187 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption :
Unisoliert
-
Betriebstemperaturbereich :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Kompatibel mit Drahtgrundmaterial :
Aluminium, Kupfer
Kennzeichnungsbeschriftung
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
20000
-
Verpackungsmethode :
Trommel