CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Formfaktor  QSFP, QSFP+, QSFP10

  • Produkttyp  Gehäusesatz

  • Integrierter Kühlkörper  Ja

  • Integrierter Lichtleiter  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  1 x 3

  • EMV-Eindämmung  Vom Kunden angebrachte Dichtung

  • Anzahl der Anschlüsse  3

  • Lichtleiterkonfiguration  Doppelt quadratisch

  • EONs auf der Rückseite pro Anschlussreihe  1

Signalmerkmale

  • Datenrate (max.) (Gb/s) 56

Sonstige Eigenschaften

  • Kühlgehäuseausführung  Stift

  • Kühlkörper-Höhenklasse  SAN

  • Kühlkörperhöhe 6.5 mm [ .256 in ]

  • Kühlkörperoberfläche  Schwarz eloxiert

Kontaktmerkmale

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Einpresstechnik

Montage und Anschlusstechnik

  • Ausführung der Einfassungsbefestigung  Außenblende

  • Montageausführung für Leiterplatte  Doppelseitig (Belly-to-Belly)

  • Montageausführung  Standard

Gehäusemerkmale

  • Gehäusetyp  Verbunden

  • Gehäusematerial  Nickel-Silber

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.45 mm [ .057 in ]

  • Restlänge 2.05 mm [ .08 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  QSFP MSA-kompatibler Transceiver, QSFP-Kabelsatz

  • Anwendung  Standard

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tablett/Karton

Weitere

  • Verbesserungen  Standard

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.