Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Abgedichtet  Nein

  • Zusammenschaltungsgrad des Beleuchtungssystems  Stufe 2

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Steckverbinderdesign  Umgekehrt

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  6

  • Zeilenanzahl  1

  • Endstückausrichtung  Inline

  • Rückwand-/Pfostenunterbrechungen  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 50

  • Arbeitsspannung (VDC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockel-Steckrichtung  Umgekehrt

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 4 µm [ 157.5 µin ]

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn-Blei über Nickel

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 µm [ 157.48 µin ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Gestanzt und geformt  Ja

  • Kontaktnennstrom (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

Gehäusemerkmale

  • Raster 1.5 mm [ .059 in ]

  • Gehäusefarbe  Natürlich

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

  • Breite 7.25 mm [ .285 in ]

  • Höhe 6.9 mm [ .272 in ]

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 24

  • Länge des Gegensteckerpfostens 2.4 mm [ .095 in ]

  • Messung nach dem Stecken  .272 in, 6.9 mm

  • Durchsteckmontagegröße  .472 x .197 in, 12 x 5 mm

  • Länge 15.11 mm [ .595 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Industriestandards

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • Behörden-/Normnummer  C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977

  • UL-Dateinummer  E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  450

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.