CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Gehäusegröße  3

  • Abgedichtet  Nein

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Vorbestückt  Ja

  • Entriegelungsausführung  Vorderseite

  • Kodierung  01

Sonstige Eigenschaften

  • Außengehäuseoberfläche  Chromatumformungsbeschichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanordnung (Modul E)  150

  • Kontakttyp (Modul C)  Buchse

  • Kontakttyp (Modul A)  Buchse

  • Kontaktgröße  22

  • Kontaktanordnung (Modul B)  150

  • Signalkontakte  Mit

  • Kontaktanordnung (Modul A)  150

  • Kontakttyp (Modul D)  Buchse

  • Kontaktanordnung (Modul D)  150

  • Kontaktanordnung (Modul F)  13C2

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontakttyp (Modul B)  Buchse

  • Kontaktanordnung (Modul C)  13C2

Montage und Anschlusstechnik

  • Einnietmuttern  Mit

  • Einnietmuttergröße  M3 x 0.5

  • Komponententyp  Schraube

  • Polarisiert  Ja

  • Einnietmutternmenge  10

Weitere

  • Kommentar  Die Pfostenkontakte für 13C2 müssen separat bestellt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.