CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Seitlich steckbar (rechtwinklig)

  • Abgeschirmt  Ja

  • LED  Ohne

  • Erdungsoptionen  Schalttafelmasse

  • Gehäuseanschläge  Ohne

  • Buchsensteckertyp  Industrielle Miniausführung

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Profil  Standard

Konfigurationsmerkmale

  • Buchsensteckerkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Pole  8

  • Anschlusskonfiguration  Einfach

  • Kodiert  Nein

  • Vorbestückt  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Kupferlegierung

  • Farbe  Schwarz

  • Material der Abschirmbeschichtung  Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Anzahl der bestückten Kontakte  8

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Hauchvergoldet über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Lötzinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Oberflächenmontage

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Kunststoffpfosten

  • Angeflanscht  Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6

  • Höhe 5.3 mm [ .208 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Trommel

  • Verpackungsmenge  300

Weitere

  • Kommentar  Typ 1

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.