Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker/Buchse

  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration  Vertikal

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Serie  Parallele (Stapelungs-)Konfiguration

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Nabe  Mit

  • Steckverbindertyp  Parallel (Stacking) Configuration

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Abgedichtet  Nein

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  42

  • Zeilenanzahl  2

  • Stapelbar  Ja

  • Vorbestückt  Ja

  • Abdeckung  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Isolierwiderstand (MΩ) 500

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold über Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold über Nickel

  • Kontaktaufbau  Matrix

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktschutz  Ohne

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials (µin) 50

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (A) .5

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

  • Material der Anschlussbeschichtung  Zinn über Nickel

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit

  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte  Fixierstifte

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster .6 mm [ .023 in ]

  • Gehäusematerial  PA

  • Gehäusefarbe  Natürlich

Abmessungen

  • Stapelhöhe 6.25 mm [ .25 in ]

  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.4 mm [ .173 in ]

  • Höhe 6.75 mm [ .265 in ]

  • Länge 20 mm [ .78 in ]

  • Breite 6.7 mm [ .26 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturkompatibel  Nein

  • Betriebstemperatur -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

  • Zur Verwendung mit  Stiftwanne

Industriestandards

  • MIL-C-55032  Nein

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tablett/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.